??
Wybór modelu CAD
K0332.08030
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K0332 - Elementy zatrzaskowe
Lista materiałowa
K0332.08030
BESTKIPP
Nr zamówienia
K0332.08030
PASS
Pasuje do zatrzasku sprężynowego D
Ø 6 / M 8
D
Średnica
8 mm
D1
Ø kulki, zatrzaski sprężynowe
Wymiar na odpowiedniej stronie z produktem mm
D2
Średnica
3.0 mm
H
Ugięcie sprężyny, zatrzaski sprężynowe
Wymiar na odpowiedniej stronie z produktem mm
L
Długość
10 mm
L1
Długość
1.0 mm
GEW
Ciężar ok.
0.0039 kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245009251
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Podgląd
3D
Wymiar
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions